FC-103N250T4E5MH2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX

132L7694

Convertidores de Frecuencia
FC-103N250T4E5MH2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, 3x
380-480V, IP54/NEMA12 con lámina protect
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Interruptor de línea + fusible
Software estándar
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: D7H
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103N250T4E5MH2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 200.3 kg
Peso neto 200 kg
Volume 0 l
EAN 5714853892839

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N250 (N250) 250 KW / 350 HP
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E5M IP54/NEMA12 con lámina protect
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura T Parada Segura
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red 3 Interruptor de línea + fusible
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis D7H D7H
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103N250T4E5MH2TGC
Código descriptivo parte 2 3XXSXXXXA0BXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 250
Altura [mm] 1978,0
Anchura sin opciones C [mm] 420,0
Profundidad [mm] 386,0
Profund. con opción A/B [mm] 386,0
kVA 333
Pérdidas de potencia NO [W] 5129
Pérdidas de potencia NO [W] 4558
Intensidad nominal (NO) [A] 480
Intensidad intermit. (NO) [A] 528
Intensidad nominal (NO) [A] 443
Intensidad intermit. (NO) [A] 487
Peso bruto calculado [kg] 200.3
Peso neto calculado [kg] 200
Planta desde línea de pedidos F605
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103N250T4E5MH2TGC
Código de modelo 02 3XXSXXXXA0BXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality