FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0059

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® MicroDrive FC5151
15kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
M4 292x125x241mm (Al x An x F)
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Detalles del producto

Peso bruto 6.39 kg
Peso neto 6 kg
Volume 21.742 dm3
EAN 5702427554450

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® MicroDrive FC51
Micro Drive Serie 051 51
Potencia nominal P15K 15kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Tamaño M4 M4 292x125x241mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Código de modelo 01 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Product Catalog NO_VIEW Vista no disponible
Peso bruto calculado [kg] 6.3
Peso neto calculado [kg] 6
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality