FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7285

FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 HP 380-480VAC (Three phased) Standard White IP66/NEMA4X
RFI Class A1/C2 Brake chop. + mech. brake Compl. small stand aloneNo brackets
Metric threads Service switch mains side With display connector

Código de modelo: FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 10.1 Kilogram
Peso neto 9.8 Kilogram
EAN 5702427987487

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FCD VLT® FCD 302
VLT Series 302 302
Potencia P1K1 1.1 kW / 1.5 HP
Mains Voltage T4 380-480VAC (Three phased)
Protección W66 Standard White IP66/NEMA4X
Filtro RFI H1 RFI Class A1/C2
Brake S Brake chop. + mech. brake
Hardware Configuration 1 Compl. small stand alone
Brackets X No brackets
Threads M Metric threads
Switch Option E Service switch mains side
Display C With display connector
Sensor Plugs X No sensor plugs
Motor Plug X No motor plug
Mains Plug X No mains plug
Fieldbus Plug X No fieldbus plug
Reserved X Reserved
Opción A A0 Profibus DP
B Option BX No B option
Reserved for SW XXXXX Reserved for SW
D Option D0 24VDC back-up input
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Código descriptivo parte 1 FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXX
Código descriptivo parte 2 A0BXXXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
HELP CHAR D0
Vista de producto (predet.) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Material Net Weight 9.8
Product Hierarchy 87E2679409020
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXX
Código de modelo 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality