FC-302PK55T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

131N7350

Convertidores de Frecuencia
FC-302PK55T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
0,55kW
Trifásica 380-500V IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
Profinet SRT Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302PK55T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 5.06 Kilogram
Peso neto 4.54 Kilogram
Volumen 21.569 Liter
EAN 5702427883260

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal PK55 0,55kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AL Profinet SRT
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-302PK55T5E20H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
STAT NO 60010
Potencia 160% (HO) [KW] 0.55 0.55
Altura [mm] 268,0 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0 90,0
Anchura con dos opciones C [mm 150,0 150,0
Profundidad [mm] 205,0 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 1.25 1.25
Pérdidas de potencia HO [W] 42 42
Pérdidas de potencia HO [W] 42 42
Intensidad nominal (HO) [A] 1.8 1.8
Intensidad intermit. (HO) [A] 2.88 2.88
Intensidad nominal (HO) [A] 1.6 1.6
Intensidad intermit. (HO) [A] 2.56 2.56
Calculated Gross Weight [kg] 5.386
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.54
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302PK55T5E20H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality