FC-101P11KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0192

Convertidores de Frecuencia
FC-101P11KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100 HVAC Basic - Estándar
11kW, Trifásica
380-480V CA, IP54 (no TIPO 12)
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Sin chopper de frenado
LCP Alpha Numérico
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D
Tamaño Chasis: I4
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-101P11KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 15.26 kg
Peso neto 14.85 kg
Volume 71.818 l
EAN 5710107088348

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 101 HVAC Basic - Estándar
Potencia de salida P11K 11kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E5A IP54 (no TIPO 12)
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP A LCP Alpha Numérico
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor I4 I4
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-101P11KT4E5AH3XAX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Peso neto calculado [kg] 14.1
Peso bruto calculado [kg] 14.4
Planta desde línea de pedidos E201
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-101P11KT4E5AH3XAX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality