FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0190

Convertidores de Frecuencia
FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100 HVAC Basic - Estándar
7,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP54 (no TIPO 12)
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Sin chopper de frenado
LCP Alpha Numérico
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D
Tamaño Chasis: I3
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 8.12 kg
Peso neto 8 kg
Volume 37.445 l
EAN 5710107089765

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 101 HVAC Basic - Estándar
Potencia de salida P7K5 7,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E5A IP54 (no TIPO 12)
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP A LCP Alpha Numérico
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor I3 I3
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-101P7K5T4E5AH3XAX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Peso neto calculado [kg] 7.5
Peso bruto calculado [kg] 7.8
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-101P7K5T4E5AH3XAX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality