FC-302P45KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131H6199

Convertidores de Frecuencia
FC-302P45KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
45kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C3
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P45KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 37.54 kg
Peso neto 36.19 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427566149

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P45K 45kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño Chasis C3 C3
Código descriptivo parte 1 FC-302P45KT5E20H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150 % (H.O.) [KW] 45
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 55
Altura [mm] 550,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 333,0
Profund. con opción A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Pérdidas de potencia N.O. [W] 1083
Pérdidas de potencia N.O. [W] 1083
Pérdidas de potencia H.O. [W] 891
Pérdidas de potencia H.O. [W] 891
Intensidad continua (N.O.) [A] 106
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 117
Intensidad continua (N.O.) [A] 105
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 116
Intensidad continua (H.O.)[A] 90
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 135
Intensidad nominal (HO) [A] 80
Intensidad intermit. (HO) [A] 120
Peso bruto calculado [kg] 37.54
Peso neto calculado [kg] 36.19
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P45KT5E20H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality