FC-301P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F5495

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-301P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
15kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 11.31 kg
Peso neto 10.29 kg
Volume 42.336 l
EAN 5702427452718

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia de salida P15K 15kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B3 B3
Código descriptivo parte 1 FC-301P15KT4E20H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 15
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 18.5
Altura [mm] 399,0
Anchura sin opciones C [mm] 165,0
Ancho 225,0
Profundidad [mm] 249,0
Profund. con opción A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Pérdidas de potencia N.O. [W] 465
Pérdidas de potencia N.O. [W] 465
Pérdidas de potencia H.O. [W] 379
Pérdidas de potencia H.O. [W] 379
Intensidad continua (N.O.) [A] 37.5
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 41.2
Intensidad continua (N.O.) [A] 34
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 37.4
Intensidad continua (H.O.)[A] 32
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 51.2
Intensidad nominal (HO) [A] 27
Intensidad intermit. (HO) [A] 43.2
Peso bruto calculado [kg] 11.31
Peso neto calculado [kg] 10.29
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301P15KT4E20H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality