FC-302P22KT5E21H2BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131F0360

Convertidores de Frecuencia
FC-302P22KT5E21H2BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
22kW, Trifásica
380-500V, IP21/NEMA1
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B2
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P22KT5E21H2BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 29.19 kg
Peso neto 28.24 kg
Volumen 144.67 l
EAN 5702427396241

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P22K 22kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño del bastidor B2 B2
Código descriptivo parte 1 FC-302P22KT5E21H2BGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 22
Potencia 110% (NO) [KW] 30
Altura [mm] 650,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opción A/B [mm] 260,0
kVA 30.5
Pérdidas de potencia NO [W] 739
Pérdidas de potencia NO [W] 739
Pérdidas de potencia HO [W] 547
Pérdidas de potencia HO [W] 547
Intensidad nominal (NO) [A] 61
Intensidad intermit. (NO) [A] 67.1
Intensidad nominal (NO) [A] 52
Intensidad intermit. (NO) [A] 57.2
Intensidad nominal (HO) [A] 44
Intensidad intermit. (HO) [A] 70.4
Intensidad nominal (HO) [A] 40
Intensidad intermit. (HO) [A] 64
Peso bruto calculado [kg] 29.19
Peso neto calculado [kg] 28.24
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P22KT5E21H2BGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality