FC-311P1K1T4E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0359

Este producto ha sido descatalogado.

Convertidores de Frecuencia
FC-311P1K1T4E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(311) AutomationDrive Estándar
1,1kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-311P1K1T4E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 4.9 kg
Peso neto 4.6 kg
Volumen 0 l
EAN 5710107224487

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 311 (311) AutomationDrive Estándar
Potencia nominal P1K1 1,1kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-311P1K1T4E20H1XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Anchura con dos opciones C [mm 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
Peso bruto calculado [kg] 4.9
Peso neto calculado [kg] 4.6
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-311P1K1T4E20H1XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality