FC-301P3K0T4E66H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0349

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-301P3K0T4E66H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
3,0kW, Trifásica
380-480V CA, IP66
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301P3K0T4E66H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 11.43 kg
Peso neto 10.81 kg
Volume 0 l
EAN 5710107160631

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia de salida P3K0 3,0kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E66 IP66
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-301P3K0T4E66H2BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 3
Altura [mm] 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0
kVA 4.99
Pérdidas de potencia H.O. [W] 116
Pérdidas de potencia H.O. [W] 116
Intensidad continua (H.O.)[A] 7.2
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 11.5
Intensidad nominal (HO) [A] 6.3
Intensidad intermit. (HO) [A] 10.1
Peso bruto calculado [kg] 11.43
Peso neto calculado [kg] 10.81
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301P3K0T4E66H2BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality