FC-102P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0341

Convertidores de Frecuencia
FC-102P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
55kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 37.15 kg
Peso neto 35.75 kg
Volumen 188.19 l
EAN 5702427396029

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P55K 55kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C3 C3
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P55KT4E20H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 55
Altura [mm] 550,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 333,0
Profund. con opción A/B [mm] 333,0
kVA 73.4
Pérdidas de potencia NO [W] 1083
Pérdidas de potencia NO [W] 1083
Intensidad nominal (NO) [A] 106
Intensidad intermit. (NO) [A] 117
Intensidad nominal (NO) [A] 105
Intensidad intermit. (NO) [A] 116
Peso bruto calculado [kg] 36.3
Peso neto calculado [kg] 36
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P55KT4E20H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality