FC-301P15KT4E21H2XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F0293

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-301P15KT4E21H2XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
15kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local num.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301P15KT4E21H2XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 21.17 kg
Peso neto 20.22 kg
Volume 0 l
EAN 5702427395497

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia de salida P15K 15kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP N Panel cont. local num.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B1 B1
Código descriptivo parte 1 FC-301P15KT4E21H2XNC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 15
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 18.5
Altura [mm] 480,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opción A/B [mm] 260,0
kVA 22.2
Pérdidas de potencia N.O. [W] 465
Pérdidas de potencia N.O. [W] 465
Pérdidas de potencia H.O. [W] 379
Pérdidas de potencia H.O. [W] 379
Intensidad continua (N.O.) [A] 37.5
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 41.2
Intensidad continua (N.O.) [A] 34
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 37.4
Intensidad continua (H.O.)[A] 32
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 51.2
Intensidad nominal (HO) [A] 27
Intensidad intermit. (HO) [A] 43.2
Peso bruto calculado [kg] 21.17
Peso neto calculado [kg] 20.22
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301P15KT4E21H2XNC
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality