FC-302P22KT2E21H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0284

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P22KT2E21H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
22kW, Trifásica
200-240V, IP21/NEMA1
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P22KT2E21H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 39.25 kg
Peso neto 37.75 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427395411

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P22K 22kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis C1 C1
Código descriptivo parte 1 FC-302P22KT2E21H2BXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150 % (H.O.) [KW] 22
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 30
Altura [mm] 680,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 310,0
Profund. con opción A/B [mm] 310,0
kVA 31.7
Pérdidas de potencia N.O. [W] 1140
Pérdidas de potencia H.O. [W] 874
Intensidad continua (N.O.) [A] 115
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 127
Peso bruto calculado [kg] 39.25
Peso neto calculado [kg] 37.75
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P22KT2E21H2BXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality