FC-302P18KT2E21H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0279

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P18KT2E21H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
18,5kW, Trifásica
200-240V, IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P18KT2E21H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 41.55 kg
Peso neto 40.05 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427395367

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P18K 18,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C1 C1
Código descriptivo parte 1 FC-302P18KT2E21H1BXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 18.5
Potencia 110% (NO) [KW] 22
Altura [mm] 685,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 311,0
Profund. con opción A/B [mm] 311,0
kVA 26.9
Pérdidas de potencia NO [W] 845
Pérdidas de potencia HO [W] 740
Intensidad nominal (NO) [A] 88
Intensidad intermit. (NO) [A] 96.8
Peso bruto calculado [kg] 41.55
Peso neto calculado [kg] 40.05
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P18KT2E21H1BXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality