FC-301PK37T4E66H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131F0270

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-301PK37T4E66H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
0,37kW, Trifásica
380-480V CA, IP66
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301PK37T4E66H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 11.32 kg
Peso neto 10.7 kg
Volume 0 l
EAN 5710107167876

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia nominal PK37 0,37kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E66 IP66
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño del bastidor A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-301PK37T4E66H2XXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 0.37
Altura [mm] 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0
kVA 0.9
Pérdidas de potencia HO [W] 35
Pérdidas de potencia HO [W] 35
Intensidad nominal (HO) [A] 1.3
Intensidad intermit. (HO) [A] 2.08
Intensidad nominal (HO) [A] 1.2
Intensidad intermit. (HO) [A] 1.92
Peso bruto calculado [kg] 11.32
Peso neto calculado [kg] 10.7
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301PK37T4E66H2XXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality