FC-302P5K5T5E20H2XNCXXXSXXXXAXBXC4XXXDX

131F0269

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P5K5T5E20H2XNCXXXSXXXXAXBXC4XXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
5,5kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local num.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P5K5T5E20H2XNCXXXSXXXXAXBXC4XXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 7.7 kg
Peso neto 7.17 kg
Volume 0 l
EAN 5702427395220

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P5K5 5,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP N Panel cont. local num.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO C4 Ctrl de movimiento programable
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A3 A3
Código descriptivo parte 1 FC-302P5K5T5E20H2XNC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXC4XXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 5.5
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 130,0
Anchura con dos opciones C [mm 190,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Pérdidas de potencia HO [W] 187
Pérdidas de potencia HO [W] 187
Intensidad nominal (HO) [A] 13
Intensidad intermit. (HO) [A] 20.8
Intensidad nominal (HO) [A] 11
Intensidad intermit. (HO) [A] 17.6
Peso bruto calculado [kg] 7.7
Peso neto calculado [kg] 7.17
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P5K5T5E20H2XNC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXC4XXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality