FC-302P55KT5E21H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0266

Convertidores de Frecuencia
FC-302P55KT5E21H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
55kW, Trifásica
380-500V, IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P55KT5E21H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 58.59 kg
Peso neto 56.75 kg
Volumen 228.095 l
EAN 5702427395190

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P55K 55kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C2 C2
Código descriptivo parte 1 FC-302P55KT5E21H1BXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 55
Potencia 110% (NO) [KW] 75
Altura [mm] 770,0
Anchura sin opciones C [mm] 370,0
Profundidad [mm] 335,0
Profund. con opción A/B [mm] 335,0
kVA 73.4
Pérdidas de potencia NO [W] 1384
Pérdidas de potencia NO [W] 1384
Pérdidas de potencia HO [W] 1022
Pérdidas de potencia HO [W] 1022
Intensidad nominal (NO) [A] 147
Intensidad intermit. (NO) [A] 162
Intensidad nominal (NO) [A] 130
Intensidad intermit. (NO) [A] 143
Intensidad nominal (HO) [A] 106
Intensidad intermit. (HO) [A] 159
Intensidad nominal (HO) [A] 105
Intensidad intermit. (HO) [A] 158
Peso bruto calculado [kg] 58.59
Peso neto calculado [kg] 56.75
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P55KT5E21H1BXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality