FC-302P11KT5E21H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

131F0256

Convertidores de Frecuencia
FC-302P11KT5E21H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
11kW, Trifásica
380-500V, IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
DeviceNet, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P11KT5E21H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 22.08 kg
Peso neto 21.13 kg
Volumen 144.67 l
EAN 5702427395077

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P11K 11kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A4 DeviceNet
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño del bastidor B1 B1
Código descriptivo parte 1 FC-302P11KT5E21H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 11
Potencia 110% (NO) [KW] 15
Altura [mm] 480,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opción A/B [mm] 260,0
kVA 16.6
Pérdidas de potencia NO [W] 392
Pérdidas de potencia NO [W] 392
Pérdidas de potencia HO [W] 291
Pérdidas de potencia HO [W] 291
Intensidad nominal (NO) [A] 32
Intensidad intermit. (NO) [A] 35.2
Intensidad nominal (NO) [A] 27
Intensidad intermit. (NO) [A] 29.7
Intensidad nominal (HO) [A] 24
Intensidad intermit. (HO) [A] 38.4
Intensidad nominal (HO) [A] 21
Intensidad intermit. (HO) [A] 33.6
Peso bruto calculado [kg] 22.08
Peso neto calculado [kg] 21.13
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P11KT5E21H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality