FC-302P30KT5P55H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

131F0246

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P30KT5P55H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
30kW, Trifásica
380-500V, IP55/NEMA12 placa trasera
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
DeviceNet, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P30KT5P55H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 43.23 kg
Peso neto 41.73 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427394957

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P30K 30kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección P55 IP55/NEMA12 placa trasera
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A4 DeviceNet
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño Chasis C1 C1
Código descriptivo parte 1 FC-302P30KT5P55H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150 % (H.O.) [KW] 30
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 37
Altura [mm] 680,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 310,0
Profund. con opción A/B [mm] 310,0
kVA 42.3
Pérdidas de potencia N.O. [W] 698
Pérdidas de potencia N.O. [W] 698
Pérdidas de potencia H.O. [W] 570
Pérdidas de potencia H.O. [W] 570
Intensidad continua (N.O.) [A] 73
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 80.3
Intensidad continua (N.O.) [A] 65
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 71.5
Intensidad continua (H.O.)[A] 61
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 91.5
Intensidad nominal (HO) [A] 52
Intensidad intermit. (HO) [A] 78
Peso bruto calculado [kg] 43.23
Peso neto calculado [kg] 41.73
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P30KT5P55H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality