FC-302P5K5T5P55H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

131F0241

Convertidores de Frecuencia
FC-302P5K5T5P55H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
5,5kW, Trifásica
380-500V, IP55/NEMA12 placa trasera
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
DeviceNet, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P5K5T5P55H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 14 kg
Peso neto 13.38 kg
Volumen 52.36 l
EAN 5702427948747

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P5K5 5,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección P55 IP55/NEMA12 placa trasera
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A4 DeviceNet
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño del bastidor A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-302P5K5T5P55H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 5.5
Altura [mm] 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0
kVA 9.01
Pérdidas de potencia HO [W] 187
Pérdidas de potencia HO [W] 187
Intensidad nominal (HO) [A] 13
Intensidad intermit. (HO) [A] 20.8
Intensidad nominal (HO) [A] 11
Intensidad intermit. (HO) [A] 17.6
Peso bruto calculado [kg] 14
Peso neto calculado [kg] 13.38
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P5K5T5P55H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality