FC-302P4K0T5P55H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

131F0240

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P4K0T5P55H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
4,0kW, Trifásica
380-500V, IP55/NEMA12 placa trasera
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
DeviceNet, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P4K0T5P55H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 12.9 kg
Peso neto 12.28 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427394896

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P4K0 4,0kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente P55 IP55/NEMA12 placa trasera
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A4 DeviceNet
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño del bastidor A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-302P4K0T5P55H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 4
Altura [mm] 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0
kVA 6.93
Pérdidas de potencia HO [W] 124
Pérdidas de potencia HO [W] 124
Intensidad nominal (HO) [A] 10
Intensidad intermit. (HO) [A] 16
Intensidad nominal (HO) [A] 8.2
Intensidad intermit. (HO) [A] 13.1
Peso bruto calculado [kg] 12.9
Peso neto calculado [kg] 12.28
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P4K0T5P55H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality