131F0232
Convertidores de Frecuencia
FC-102P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
2,2kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Módulo I/O Analógicas
Otras opciones según código de modelo
El VLT® HVAC Drive está diseñado para aplicaciones de ventilación, calefacción y refrigeración. Con una amplia variedad de funciones de serie y opcionales, este convertidor ofrece un coste total de propiedad mínimo.