FC-102P5K5T2E20H3UGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

131F0221

Convertidores de Frecuencia
FC-102P5K5T2E20H3UGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
5,5kW, Trifásica
200-240V, IP20
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Chopper fren. + Par. seg.
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B3
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P5K5T2E20H3UGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 23.3 kg
Peso neto 23 kg
Volumen 0 l
EAN 5702427394698

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P5K5 5,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura U Chopper fren. + Par. seg.
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño del bastidor B3 B3
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P5K5T2E20H3UGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Potencia 110% (NO) [KW] 5.5
Altura [mm] 399,0
Anchura sin opciones C [mm] 165,0
Anchura con dos opciones C [mm 225,0
Profundidad [mm] 249,0
Profund. con opción A/B [mm] 262,0
kVA 8.72
Pérdidas de potencia NO [W] 269
Intensidad nominal (NO) [A] 24.2
Intensidad intermit. (NO) [A] 26.6
Peso bruto calculado [kg] 11.3
Peso neto calculado [kg] 11
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P5K5T2E20H3UGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality