FC-302P7K5T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

131F0220

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P7K5T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
7,5kW, Trifásica
200-240V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B3
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P7K5T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 12.37 kg
Peso neto 11.35 kg
Volume 0 l
EAN 5702427394681

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P7K5 7,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño Chasis B3 B3
Código descriptivo parte 1 FC-302P7K5T2E20H1XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 7.5
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 11
Altura [mm] 399,0
Anchura sin opciones C [mm] 165,0
Ancho 225,0
Profundidad [mm] 249,0
Profund. con opción A/B [mm] 262,0
kVA 11.1
Pérdidas de potencia N.O. [W] 514
Pérdidas de potencia H.O. [W] 371
Intensidad continua (N.O.) [A] 46.2
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 50.8
Intensidad continua (H.O.)[A] 30.8
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 49.3
Peso bruto calculado [kg] 12.37
Peso neto calculado [kg] 11.35
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P7K5T2E20H1XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality