FC-202P45KT4E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0216

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-202P45KT4E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
45kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P45KT4E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 35.3 kg
Peso neto 35 kg
Volume 0 l
EAN 5702427394612

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P45K 45kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis C3 C3
Código descriptivo parte 1 FC-202P45KT4E20H1BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 37
Potencia 110% (NO) [KW] 45
Altura [mm] 550,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 333,0
Profund. con opción A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Pérdidas de potencia NO [W] 843
Pérdidas de potencia NO [W] 843
Pérdidas de potencia HO [W] 697
Pérdidas de potencia HO [W] 697
Intensidad nominal (NO) [A] 90
Intensidad intermit. (NO) [A] 99
Intensidad nominal (NO) [A] 80
Intensidad intermit. (NO) [A] 88
Intensidad nominal (HO) [A] 73
Intensidad intermit. (HO) [A] 110
Intensidad nominal (HO) [A] 65
Intensidad intermit. (HO) [A] 97.5
Peso bruto calculado [kg] 36.3
Peso neto calculado [kg] 36
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P45KT4E20H1BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality