FC-302P37KT6E20HXBGXDXXSXXXXA0BXC4XXXD0

131F0212

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P37KT6E20HXBGXDXXSXXXXA0BXC4XXXD0
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
37kW, Trifásica
525-600V, IP20
Sin filtro RFI
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Carga compartida
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C3
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P37KT6E20HXBGXDXXSXXXXA0BXC4XXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 36.64 kg
Peso neto 35.29 kg
Volume 0 l
EAN 5702427394575

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P37K 37kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 6 525-600V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI HX Sin filtro RFI
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red D Carga compartida
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO C4 Ctrl de movimiento programable
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño del bastidor C3 C3
Código descriptivo parte 1 FC-302P37KT6E20HXBGX
Código descriptivo parte 2 DXXSXXXXA0BXC4XXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 37
Potencia 110% (NO) [KW] 45
Altura [mm] 550,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 333,0
Profund. con opción A/B [mm] 333,0
kVA 51.8
Pérdidas de potencia NO [W] 900
Pérdidas de potencia NO [W] 900
Pérdidas de potencia HO [W] 740
Pérdidas de potencia HO [W] 740
Intensidad nominal (NO) [A] 65
Intensidad intermit. (NO) [A] 71.5
Intensidad nominal (NO) [A] 62
Intensidad intermit. (NO) [A] 68.2
Intensidad nominal (HO) [A] 54
Intensidad intermit. (HO) [A] 81
Intensidad nominal (HO) [A] 52
Intensidad intermit. (HO) [A] 78
Peso bruto calculado [kg] 36.64
Peso neto calculado [kg] 35.29
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P37KT6E20HXBGX
Código de modelo 02 DXXSXXXXA0BXC4XXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality