FC-302PK75T5E20H1XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F0208

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302PK75T5E20H1XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
0,75kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local num.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302PK75T5E20H1XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 5.04 kg
Peso neto 4.52 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427394513

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida PK75 0,75kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP N Panel cont. local num.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-302PK75T5E20H1XNC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 0.75
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Ancho 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 1.66
Pérdidas de potencia H.O. [W] 46
Pérdidas de potencia H.O. [W] 46
Intensidad continua (H.O.)[A] 2.4
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 3.84
Intensidad nominal (HO) [A] 2.1
Intensidad intermit. (HO) [A] 3.36
Peso bruto calculado [kg] 5.04
Peso neto calculado [kg] 4.52
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302PK75T5E20H1XNC
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality