FC-301P7K5T4E55H1XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F0206

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-301P7K5T4E55H1XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
7,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local num.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301P7K5T4E55H1XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 13.07 kg
Peso neto 12.45 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427394490

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia de salida P7K5 7,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP N Panel cont. local num.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-301P7K5T4E55H1XNC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 7.5
Altura [mm] 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0
kVA 11.1
Pérdidas de potencia H.O. [W] 225
Pérdidas de potencia H.O. [W] 225
Intensidad continua (H.O.)[A] 16
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 25.6
Intensidad nominal (HO) [A] 14.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 23.2
Peso bruto calculado [kg] 13.07
Peso neto calculado [kg] 12.45
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301P7K5T4E55H1XNC
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality