FC-301P7K5T2E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0197

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-301P7K5T2E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
7,5kW, Trifásica
200-240V, IP55/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301P7K5T2E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 21.89 kg
Peso neto 20.94 kg
Volume 0 l
EAN 5710107165339

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia de salida P7K5 7,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Protección E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B1 B1
Código descriptivo parte 1 FC-301P7K5T2E55H2BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 7.5
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 11
Altura [mm] 480,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opción A/B [mm] 260,0
kVA 11.1
Pérdidas de potencia N.O. [W] 514
Pérdidas de potencia H.O. [W] 371
Intensidad continua (N.O.) [A] 46.2
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 50.8
Intensidad continua (H.O.)[A] 30.8
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 49.3
Peso bruto calculado [kg] 21.89
Peso neto calculado [kg] 20.94
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301P7K5T2E55H2BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality