FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BRC4XXXD0

131F0191

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BRC4XXXD0
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
0,55kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
ProfiBus DPV1, Encoder

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BRC4XXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 6.38 kg
Peso neto 5.86 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427394261

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida PK55 0,55kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BR Encoder
Opción C0 MCO C4 Ctrl de movimiento programable
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño Chasis A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-302PK55T5E20H1BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BRC4XXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 0.55
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Ancho 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 1.25
Pérdidas de potencia H.O. [W] 42
Pérdidas de potencia H.O. [W] 42
Intensidad continua (H.O.)[A] 1.8
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 2.88
Intensidad nominal (HO) [A] 1.6
Intensidad intermit. (HO) [A] 2.56
Peso bruto calculado [kg] 6.38
Peso neto calculado [kg] 5.86
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302PK55T5E20H1BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BRC4XXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality