FC-102P75KT4E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0180

Convertidores de Frecuencia
FC-102P75KT4E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
75kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C4
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P75KT4E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 52.5 kg
Peso neto 50.9 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427393837

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P75K 75kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C4 C4
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P75KT4E20H1BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 75
Altura [mm] 660,0
Anchura sin opciones C [mm] 370,0
Profundidad [mm] 333,0
Profund. con opción A/B [mm] 333,0
kVA 102
Pérdidas de potencia NO [W] 1384
Pérdidas de potencia NO [W] 1384
Intensidad nominal (NO) [A] 147
Intensidad intermit. (NO) [A] 162
Intensidad nominal (NO) [A] 130
Intensidad intermit. (NO) [A] 143
Peso bruto calculado [kg] 50.8
Peso neto calculado [kg] 50.5
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P75KT4E20H1BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality