FC-102P30KT4E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0174

Convertidores de Frecuencia
FC-102P30KT4E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
30kW, Trifásica
380-480V CA, IP55/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P30KT4E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 30.214 kg
Peso neto 29.914 kg
Volumen 188.19 l
EAN 5702427393776

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P30K 30kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor B2 B2
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P30KT4E55H2BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 30
Altura [mm] 664,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0
Profundidad [mm] 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0
kVA 42.3
Pérdidas de potencia NO [W] 698
Pérdidas de potencia NO [W] 698
Intensidad nominal (NO) [A] 61
Intensidad intermit. (NO) [A] 67.1
Intensidad nominal (NO) [A] 52
Intensidad intermit. (NO) [A] 57.2
Peso bruto calculado [kg] 30.3
Peso neto calculado [kg] 30
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P30KT4E55H2BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality