FC-102P7K5T4E21H2XGX3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0172

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-102P7K5T4E21H2XGX3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
7,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Interruptor de línea + fusible
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P7K5T4E21H2XGX3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 10.9 kg
Peso neto 9.9 kg
Volumen 0 l
EAN 5702427393752

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P7K5 7,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red 3 Interruptor de línea + fusible
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A3 A3
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P7K5T4E21H2XGX
Código descriptivo parte 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 7.5
Altura [mm] 375,0
Anchura sin opciones C [mm] 130,0
Anchura con dos opciones C [mm 190,0
Profundidad [mm] 207,0
Profund. con opción A/B [mm] 222,0
kVA 11.1
Pérdidas de potencia NO [W] 255
Pérdidas de potencia NO [W] 255
Intensidad nominal (NO) [A] 16
Intensidad intermit. (NO) [A] 17.6
Intensidad nominal (NO) [A] 14.5
Intensidad intermit. (NO) [A] 16
Peso bruto calculado [kg] 7.3
Peso neto calculado [kg] 7
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P7K5T4E21H2XGX
Código de modelo 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality