FC-102P1K1T2E20H1UGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

131F0171

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-102P1K1T2E20H1UGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
1,1kW, Trifásica
200-240V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper fren. + Par. seg.
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Módulo I/O Analógicas

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P1K1T2E20H1UGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 5.1 kg
Peso neto 4.8 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427393745

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P1K1 1,1kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura U Chopper fren. + Par. seg.
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B B0 Módulo I/O Analógicas
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A2 A2
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P1K1T2E20H1UGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 1.1
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Anchura con dos opciones C [mm 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 2.38
Pérdidas de potencia NO [W] 63
Intensidad nominal (NO) [A] 6.6
Intensidad intermit. (NO) [A] 7.26
Peso bruto calculado [kg] 4.8
Peso neto calculado [kg] 4.5
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P1K1T2E20H1UGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality