FC-302P1K5T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

131F0160

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P1K5T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
1,5kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Módulo I/O

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P1K5T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 4.46 kg
Peso neto 3.94 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427393639

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P1K5 1,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BK Módulo I/O
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-302P1K5T5E20H2BXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 1.5
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Ancho 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 2.84
Pérdidas de potencia H.O. [W] 62
Pérdidas de potencia H.O. [W] 62
Intensidad continua (H.O.)[A] 4.1
Intensidad intermit. (HO) [A] 6.56
Intensidad nominal (HO) [A] 3.4
Intensidad intermit. (HO) [A] 5.44
Peso bruto calculado [kg] 4.46
Peso neto calculado [kg] 3.94
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P1K5T5E20H2BXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality