FC-302P18KT5E21H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F0159

Convertidores de Frecuencia
FC-302P18KT5E21H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
18,5kW, Trifásica
380-500V, IP21/NEMA1
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B2
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P18KT5E21H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 28.05 kg
Peso neto 27.1 kg
Volumen 0 l
EAN 5710107182435

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P18K 18,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor B2 B2
Código descriptivo parte 1 FC-302P18KT5E21H2BXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 18.5
Potencia 110% (NO) [KW] 22
Altura [mm] 650,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opción A/B [mm] 260,0
kVA 26
Pérdidas de potencia NO [W] 525
Pérdidas de potencia NO [W] 525
Pérdidas de potencia HO [W] 444
Pérdidas de potencia HO [W] 444
Intensidad nominal (NO) [A] 44
Intensidad intermit. (NO) [A] 48.4
Intensidad nominal (NO) [A] 40
Intensidad intermit. (NO) [A] 44
Intensidad nominal (HO) [A] 37.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 60
Intensidad nominal (HO) [A] 34
Intensidad intermit. (HO) [A] 54.4
Peso bruto calculado [kg] 28.05
Peso neto calculado [kg] 27.1
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P18KT5E21H2BXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality