FC-302P15KT5E21H1XGXDXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F0156

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P15KT5E21H1XGXDXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
15kW, Trifásica
380-500V, IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Carga compartida
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P15KT5E21H1XGXDXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 22.84 kg
Peso neto 21.89 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427393592

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P15K 15kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red D Carga compartida
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B1 B1
Código descriptivo parte 1 FC-302P15KT5E21H1XGX
Código descriptivo parte 2 DXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 15
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 18.5
Altura [mm] 480,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opción A/B [mm] 260,0
kVA 22.2
Pérdidas de potencia N.O. [W] 465
Pérdidas de potencia N.O. [W] 465
Pérdidas de potencia H.O. [W] 379
Pérdidas de potencia H.O. [W] 379
Intensidad continua (N.O.) [A] 37.5
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 41.2
Intensidad continua (N.O.) [A] 34
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 37.4
Intensidad continua (H.O.)[A] 32
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 51.2
Intensidad nominal (HO) [A] 27
Intensidad intermit. (HO) [A] 43.2
Peso bruto calculado [kg] 22.84
Peso neto calculado [kg] 21.89
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P15KT5E21H1XGX
Código de modelo 02 DXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality