FC-102P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131F0140

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-102P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
55kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 42.8 kg
Peso neto 41.6 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427393417

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P55K 55kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño del bastidor C1 C1
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P55KT4E21H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Potencia 110% (NO) [KW] 55
Altura [mm] 680,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 310,0
Profund. con opción A/B [mm] 310,0
kVA 73.4
Pérdidas de potencia NO [W] 1083
Pérdidas de potencia NO [W] 1083
Intensidad nominal (NO) [A] 106
Intensidad intermit. (NO) [A] 117
Intensidad nominal (NO) [A] 105
Intensidad intermit. (NO) [A] 116
Peso bruto calculado [kg] 42.3
Peso neto calculado [kg] 42
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P55KT4E21H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality