FC-302P11KT5E21H2BNXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

131F0133

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P11KT5E21H2BNXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
11kW, Trifásica
380-500V, IP21/NEMA1
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Panel cont. local num.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
Sin opción C1, Sin opción D
DeviceNet, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P11KT5E21H2BNXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 20.86 kg
Peso neto 19.91 kg
Volume 0 l
EAN 5702427393288

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P11K 11kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP N Panel cont. local num.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A4 DeviceNet
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B1 B1
Código descriptivo parte 1 FC-302P11KT5E21H2BNX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 11
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 15
Altura [mm] 494,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0
Profundidad [mm] 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0
kVA 16.6
Pérdidas de potencia N.O. [W] 392
Pérdidas de potencia N.O. [W] 392
Pérdidas de potencia H.O. [W] 291
Pérdidas de potencia H.O. [W] 291
Intensidad continua (N.O.) [A] 32
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 35.2
Intensidad continua (N.O.) [A] 27
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 29.7
Intensidad continua (H.O.)[A] 24
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 38.4
Intensidad nominal (HO) [A] 21
Intensidad intermit. (HO) [A] 33.6
Peso bruto calculado [kg] 20.86
Peso neto calculado [kg] 19.91
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P11KT5E21H2BNX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA4BXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality