FC-102P37KT4E21H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F0131

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-102P37KT4E21H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
37kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P37KT4E21H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 41.5 kg
Peso neto 41.2 kg
Volume 0 l
EAN 5710107107841

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P37K 37kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C1 C1
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P37KT4E21H3XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 37
Altura [mm] 680,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 310,0
Profund. con opción A/B [mm] 310,0
kVA 50.6
Pérdidas de potencia NO [W] 739
Pérdidas de potencia NO [W] 739
Intensidad nominal (NO) [A] 73
Intensidad intermit. (NO) [A] 80.3
Intensidad nominal (NO) [A] 65
Intensidad intermit. (NO) [A] 71.5
Peso bruto calculado [kg] 40.3
Peso neto calculado [kg] 40
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P37KT4E21H3XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality