FC-102P90KT4E21H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

131F0129

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-102P90KT4E21H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
90kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C2
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
DeviceNet, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P90KT4E21H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 60.5 kg
Peso neto 60.2 kg
Volume 0 l
EAN 5710107118960

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia de salida P90K 90kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A4 DeviceNet
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño del bastidor C2 C2
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P90KT4E21H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 90
Altura [mm] 770,0
Anchura sin opciones C [mm] 370,0
Profundidad [mm] 335,0
Profund. con opción A/B [mm] 335,0
kVA 123
Pérdidas de potencia N.O. [W] 1474
Pérdidas de potencia N.O. [W] 1474
Intensidad continua (N.O.) [A] 177
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 195
Intensidad continua (N.O.) [A] 160
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 176
Peso bruto calculado [kg] 56.2
Peso neto calculado [kg] 55.9
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P90KT4E21H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality