FC-302P75KT5E21H1XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

131F0127

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P75KT5E21H1XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
75kW, Trifásica
380-500V, IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Módulo I/O

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P75KT5E21H1XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 59.4 kg
Peso neto 57.56 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427393172

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P75K 75kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BK Módulo I/O
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis C2 C2
Código descriptivo parte 1 FC-302P75KT5E21H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Catálogo Producto GLBL Global (Estándar)
Potencia 150 % (H.O.) [KW] 75
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 90
Altura [mm] 770,0
Anchura sin opciones C [mm] 370,0
Profundidad [mm] 335,0
Profund. con opción A/B [mm] 335,0
kVA 102
Pérdidas de potencia N.O. [W] 1474
Pérdidas de potencia N.O. [W] 1474
Pérdidas de potencia H.O. [W] 1232
Pérdidas de potencia H.O. [W] 1232
Intensidad continua (N.O.) [A] 177
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 195
Intensidad continua (N.O.) [A] 160
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 176
Intensidad continua (H.O.)[A] 147
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 220
Intensidad nominal (HO) [A] 130
Intensidad intermit. (HO) [A] 195
Peso bruto calculado [kg] 59.4
Peso neto calculado [kg] 57.56
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P75KT5E21H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality