FC-202P110T4E54H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9375

Este producto ha sido descatalogado.

Convertidores de Frecuencia
FC-202P110T4E54H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
110kW, Trifásica
380-480V CA, IP54/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: D1
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P110T4E54H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 114 kg
Peso neto 96 kg
Volumen 426.496 l
EAN 5702427384194

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P110 110kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E54 IP54/NEMA12
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis D1 D1
Código descriptivo parte 1 FC-202P110T4E54H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 90
Potencia 110% (NO) [KW] 110
kVA 147
Intensidad nominal (NO) [A] 212
Intensidad intermit. (NO) [A] 233
Intensidad nominal (NO) [A] 190
Intensidad intermit. (NO) [A] 209
Intensidad nominal (HO) [A] 177
Intensidad intermit. (HO) [A] 266
Intensidad nominal (HO) [A] 160
Intensidad intermit. (HO) [A] 240
Peso bruto calculado [kg] 0
Peso neto calculado [kg] 0
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P110T4E54H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality