FC-202P75KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9066

Convertidores de Frecuencia
FC-202P75KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
75kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P75KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 53.76 kg
Peso neto 52.26 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427380585

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia de salida P75K 75kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis C2 C2
Código descriptivo parte 1 FC-202P75KT4E21H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150 % (H.O.) [KW] 55
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 75
Altura [mm] 780,0
Anchura sin opciones C [mm] 370,0
Profundidad [mm] 332,0
Profund. con opción A/B [mm] 332,0
kVA 102
Pérdidas de potencia N.O. [W] 1384
Pérdidas de potencia N.O. [W] 1384
Pérdidas de potencia H.O. [W] 1022
Pérdidas de potencia H.O. [W] 1022
Intensidad continua (N.O.) [A] 147
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 162
Intensidad continua (N.O.) [A] 130
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 143
Intensidad continua (H.O.)[A] 106
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 159
Intensidad nominal (HO) [A] 105
Intensidad intermit. (HO) [A] 158
Peso bruto calculado [kg] 55.8
Peso neto calculado [kg] 55.5
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P75KT4E21H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality