FC-202P22KT4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9023

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-202P22KT4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
22kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P22KT4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 27.74 kg
Peso neto 26.79 kg
Volumen 144.67 l
EAN 5702427380059

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P22K 22kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B2 B2
Código descriptivo parte 1 FC-202P22KT4E21H2XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 18.5
Potencia 110% (NO) [KW] 22
Altura [mm] 664,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0
Profundidad [mm] 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0
kVA 30.5
Pérdidas de potencia NO [W] 525
Pérdidas de potencia NO [W] 525
Pérdidas de potencia HO [W] 444
Pérdidas de potencia HO [W] 444
Intensidad nominal (NO) [A] 44
Intensidad intermit. (NO) [A] 48.4
Intensidad nominal (NO) [A] 40
Intensidad intermit. (NO) [A] 44
Intensidad nominal (HO) [A] 37.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 60
Intensidad nominal (HO) [A] 34
Intensidad intermit. (HO) [A] 54.4
Peso bruto calculado [kg] 27.74
Peso neto calculado [kg] 26.79
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P22KT4E21H2XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality