FC-202P7K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8951

Convertidores de Frecuencia
FC-202P7K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
7,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P7K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 7.13 kg
Peso neto 6.54 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427379312

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia de salida P7K5 7,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E20 IP20
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A3 A3
Código descriptivo parte 1 FC-202P7K5T4E20H3XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150 % (H.O.) [KW] 7.5
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 7.5
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 130,0
Ancho 190,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Pérdidas de potencia N.O. [W] 225
Pérdidas de potencia N.O. [W] 225
Pérdidas de potencia H.O. [W] 225
Pérdidas de potencia H.O. [W] 225
Intensidad continua (N.O.) [A] 16
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 17.6
Intensidad continua (N.O.) [A] 14.5
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 16
Intensidad continua (H.O.)[A] 16
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 24
Intensidad nominal (HO) [A] 14.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 21.8
Peso bruto calculado [kg] 7.3
Peso neto calculado [kg] 7
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P7K5T4E20H3XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality