FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8912

Convertidores de Frecuencia
FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
3,0kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 4.64 kg
Peso neto 4.05 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378919

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia de salida P3K0 3,0kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-202P3K0T4E20H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150 % (H.O.) [KW] 3
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 3
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Ancho 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 4.99
Pérdidas de potencia N.O. [W] 116
Pérdidas de potencia N.O. [W] 116
Pérdidas de potencia H.O. [W] 116
Pérdidas de potencia H.O. [W] 116
Intensidad continua (N.O.) [A] 7.2
Intensidad intermit. (NO) [A] 7.92
Intensidad nominal (NO) [A] 6.3
Intensidad intermit. (NO) [A] 6.93
Intensidad continua (H.O.)[A] 7.2
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 10.8
Intensidad nominal (HO) [A] 6.3
Intensidad intermit. (HO) [A] 9.45
Peso bruto calculado [kg] 5.1
Peso neto calculado [kg] 4.8
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P3K0T4E20H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality