FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8883

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
0,55kW, Trifásica
380-480V CA, IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 11.61 kg
Peso neto 10.99 kg
Volumen 59.024 l
EAN 5702427378629

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal PK55 0,55kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-202PK55T4E55H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 0.55
Potencia 110% (NO) [KW] 0.55
Altura [mm] 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0
kVA 1.25
Pérdidas de potencia NO [W] 42
Pérdidas de potencia NO [W] 42
Pérdidas de potencia HO [W] 42
Pérdidas de potencia HO [W] 42
Intensidad nominal (NO) [A] 1.8
Intensidad intermit. (NO) [A] 1.98
Intensidad nominal (NO) [A] 1.6
Intensidad intermit. (NO) [A] 1.76
Intensidad nominal (HO) [A] 1.8
Intensidad intermit. (HO) [A] 2.7
Intensidad nominal (HO) [A] 1.6
Intensidad intermit. (HO) [A] 2.4
Peso bruto calculado [kg] 11.61
Peso neto calculado [kg] 10.99
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202PK55T4E55H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality