FC-302P37KT5E55H1XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

131B7655

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-302P37KT5E55H1XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
37kW, Trifásica
380-500V, IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Módulo I/O

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P37KT5E55H1XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 42.76 kg
Peso neto 41.26 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427359468

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P37K 37kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BK Módulo I/O
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C1 C1
Código descriptivo parte 1 FC-302P37KT5E55H1XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 37
Potencia 110% (NO) [KW] 45
Altura [mm] 685,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 311,0
Profund. con opción A/B [mm] 311,0
kVA 50.6
Pérdidas de potencia NO [W] 843
Pérdidas de potencia NO [W] 843
Pérdidas de potencia HO [W] 697
Pérdidas de potencia HO [W] 697
Intensidad nominal (NO) [A] 90
Intensidad intermit. (NO) [A] 99
Intensidad nominal (NO) [A] 80
Intensidad intermit. (NO) [A] 88
Intensidad nominal (HO) [A] 73
Intensidad intermit. (HO) [A] 110
Intensidad nominal (HO) [A] 65
Intensidad intermit. (HO) [A] 97.5
Peso bruto calculado [kg] 42.76
Peso neto calculado [kg] 41.26
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P37KT5E55H1XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality